Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046536 | EAN 4012195781486

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss 1 Installationsrohr Muffe
Anschluss 2 Installationsrohr Außengewinde (metrisch)
Aufputz ja
Außendurchmesser 32 mm
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Betoninstallation ja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,6574 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension M32, 3000mm
Gewinde M32x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installation im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Klassifizierungscode 55571
Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß l 18 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,5 mm
Maschinen und Anlageinstallation ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß L Maß t Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SM16W FT 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046533
30 m 1.157,70 € Preis / 100 m
SM20W FT 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046534
30 m 1.323,00 € Preis / 100 m
SM25W FT 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046535
30 m 1.729,80 € Preis / 100 m
SM32W FT 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046536
21 m 2.174,95 € Preis / 100 m
SM40W FT 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046537
15 m 2.772,50 € Preis / 100 m
SM50W FT 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046538
15 m 3.471,95 € Preis / 100 m
SM63W FT 63 mm 3000 mm 1,8 mm M63x1,5 2046540
9 m 4.616,55 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde SVM32W DN 2046557
50 Stück 731,50 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde SBNM32 FT 2046789
20 Stück 2.796,20 € Preis / 100 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Abstandschelle 733 FT Abstandschelle 733 FT ASL 733 36 FT 1362726
20 Stück 458,95 € Preis / 100 Stück
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau 129 TB M32 2047855
50 Stück 73,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

SM32W FT / 2046536
Download