Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046527 | EAN 4012195781370
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M50x1,5 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Rohrdurchmesser 50 mm Gewinde M50x1,5 Größe 50 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 54 mm Maß d 50 mm Maß D 53,5 mm Maß L 54 mm Maß M M50 Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM50W SW / 2046527 , 0.32MB , pdf