Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046526 | EAN 4012195781363
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M40x1,5 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Rohrdurchmesser 40 mm Gewinde M40x1,5 Größe 40 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 45 mm Maß D 43,5 mm Maß d 40 mm Maß L 45 mm Maß M M40 Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM40W SW / 2046526 , 0.26MB , pdf