Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046525 | EAN 4012195781325

Beschreibung

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

AusführungGewinde
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2092 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM32x1,5
Farbetiefschwarz; RAL 9005
für Rohrdurchmesser32 mm
GewindeM32x1,5
Größe32
Halogenfreinein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
OberflächePES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
WerkstoffStahl
Zweiteilignein

Abmessungen

Länge40 mm
Maß D35,5 mm
Maß d32 mm
Maß L40 mm
Maß MM32
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
für Rohrdurchmesser
SVM16W SW
Art.Nr.
2046522
Gewinde
M16x1,5
für Rohrdurchmesser
16 mm
SVM20W SW
Art.Nr.
2046523
Gewinde
M20x1,5
für Rohrdurchmesser
20 mm
SVM25W SW
Art.Nr.
2046524
Gewinde
M25x1,5
für Rohrdurchmesser
25 mm
SVM32W SW
Art.Nr.
2046525
für Rohrdurchmesser
32 mm
Gewinde
M32x1,5
SVM40W SW
Art.Nr.
2046526
Gewinde
M40x1,5
für Rohrdurchmesser
40 mm
SVM50W SW
Art.Nr.
2046527
für Rohrdurchmesser
50 mm
Gewinde
M50x1,5
SVM63W SW
Art.Nr.
2046528
Gewinde
M63x1,5
für Rohrdurchmesser
63 mm