Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Typ SVM25W SW
|Art.Nr. 2046524
|EAN 4012195781318




Art.Nr. / Typ
Gewinde
für Rohrdurchmesser
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Maß L | 40 mm |
| Maß d | 25 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß M | M25 |
| Maß D | 27,5 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Gewinde | M25x1,5 |
| Größe | 25 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| für Rohrdurchmesser | 25 mm |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| Ausführung | Gewinde |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | M25x1,5 |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1959 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
für Rohrdurchmesser
Art.Nr.
SVM16W SW
M16x1,5
16
2046522
SVM20W SW
M20x1,5
20
2046523
SVM25W SW
M25x1,5
25
2046524
SVM32W SW
M32x1,5
32
2046525
SVM40W SW
M40x1,5
40
2046526
SVM50W SW
M50x1,5
50
2046527
SVM63W SW
M63x1,5
63
2046528
Gewinde
für Rohrdurchmesser
SVM16W SW
Art.Nr.
2046522
Gewinde
M16x1,5
für Rohrdurchmesser
16
SVM20W SW
Art.Nr.
2046523
Gewinde
M20x1,5
für Rohrdurchmesser
20
SVM25W SW
Art.Nr.
2046524
Gewinde
M25x1,5
für Rohrdurchmesser
25
SVM32W SW
Art.Nr.
2046525
Gewinde
M32x1,5
für Rohrdurchmesser
32
SVM40W SW
Art.Nr.
2046526
Gewinde
M40x1,5
für Rohrdurchmesser
40
SVM50W SW
Art.Nr.
2046527
Gewinde
M50x1,5
für Rohrdurchmesser
50
SVM63W SW
Art.Nr.
2046528
Gewinde
M63x1,5
für Rohrdurchmesser
63