Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046523 | EAN 4012195781301

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Dimension M20x1,5
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
für Rohrdurchmesser 20 mm
Gewinde M20x1,5
Größe 20
Halogenfrei nein
Länge 30 mm
Maß D 22,5 mm
Maß d 20 mm
Maß L 30 mm
Maß M M20
Maß t 2 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 250 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Stahl
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SVM16W SW 16 mm M16x1,5 2046522
25 Stück 253,75 € Preis / 100 Stück
SVM20W SW 20 mm M20x1,5 2046523
50 Stück 271,30 € Preis / 100 Stück
SVM25W SW 25 mm M25x1,5 2046524
50 Stück 388,55 € Preis / 100 Stück
SVM32W SW 32 mm M32x1,5 2046525
50 Stück 537,20 € Preis / 100 Stück
SVM40W SW 40 mm M40x1,5 2046526
25 Stück 746,50 € Preis / 100 Stück
SVM50W SW 50 mm M50x1,5 2046527
10 Stück 1.071,65 € Preis / 100 Stück
SVM63W SW 63 mm M63x1,5 2046528
5 Stück 1.569,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SVM20W SW / 2046523
Download