Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046522 | EAN 4012195781295
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M16x1,5 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Rohrdurchmesser 16 mm Gewinde M16x1,5 Größe 16 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 26 mm Maß D 18,5 mm Maß d 16 mm Maß L 26 mm Maß M M16 Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM16W SW / 2046522 , 0.30MB , pdf