Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Art.Nr. 2046506 | EAN 4012195781134
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Muffe Anschluss 2 Installationsrohr Außengewinde (metrisch) Aufputz ja Außendurchmesser 50 mm Ausführung Rohre starr mit Gewinde Betoninstallation ja Dimension M50, 3000mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Gewinde M50x1,5 Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Klassifizierungscode 55561 Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 50 mm Maß L 3000 mm Maß l 25 mm Maß M M50 Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SM50W SW / 2046506 , 0.32MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung SM50W SW / 2046506 , 0.06MB , pdf