Startseite
/
Produkte/
Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme/
Funktionserhaltsysteme - kabelspezifische Verlegevarianten/
Stahlrohre/
…
/
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Art.Nr. 2046503 | EAN 4012195781080



Art.Nr. / Typ
Maß D
Maß t
Gewinde
Maß L
3000 mm
kl. VKE: 21 m
21m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr | Muffe |
---|---|
Anschluss 2 Installationsrohr | Außengewinde (metrisch) |
Aufputz | ja |
Außendurchmesser | 32 mm |
Ausführung Rohre | starr mit Gewinde |
Betoninstallation | ja |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,2709 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | M32, 3000mm |
Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Gewinde | M32x1,5 |
Hohlwandinstallation | ja |
Installation auf Holz | ja |
Installation im Erdreich | nein |
Installation im Freien | nein |
Klassifizierungscode | 55561 |
Maschinen und Anlageinstallation | ja |
Mit Muffe | ja |
Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
Unterputz | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 3000 mm |
---|---|
Maß D | 32 mm |
Maß l | 18 mm |
Maß L | 3000 mm |
Maß M | M32 |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß D
Maß t
Gewinde
Art.Nr.
SM16W SW
3000 mm
16 mm
1,3 mm
M16x1,5
2046500
SM20W SW
3000 mm
20 mm
1,5 mm
M20x1,5
2046501
SM25W SW
3000 mm
25 mm
1,5 mm
M25x1,5
2046502
SM32W SW
3000 mm
32 mm
1,5 mm
M32x1,5
2046503
SM40W SW
3000 mm
40 mm
1,5 mm
M40x1,5
2046505
SM50W SW
3000 mm
50 mm
1,5 mm
M50x1,5
2046506
SM63W SW
3000 mm
63 mm
1,7 mm
M63x1,5
2046507
Maß D
Maß t
Gewinde
SM16W SW
Art.Nr.
2046500
Maß L
3000 mm
Maß D
16 mm
Maß t
1,3 mm
Gewinde
M16x1,5
SM20W SW
Art.Nr.
2046501
Maß L
3000 mm
Gewinde
M20x1,5
Maß D
20 mm
Maß t
1,5 mm
SM25W SW
Art.Nr.
2046502
Maß t
1,5 mm
Maß L
3000 mm
Maß D
25 mm
Gewinde
M25x1,5
SM32W SW
Art.Nr.
2046503
Maß L
3000 mm
Gewinde
M32x1,5
Maß t
1,5 mm
Maß D
32 mm
SM40W SW
Art.Nr.
2046505
Maß D
40 mm
Gewinde
M40x1,5
Maß t
1,5 mm
Maß L
3000 mm
SM50W SW
Art.Nr.
2046506
Gewinde
M50x1,5
Maß D
50 mm
Maß L
3000 mm
Maß t
1,5 mm
SM63W SW
Art.Nr.
2046507
Maß t
1,7 mm
Gewinde
M63x1,5
Maß L
3000 mm
Maß D
63 mm