Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Typ SM20W SW
|Art.Nr. 2046501
|EAN 4012195781066



Art.Nr. / Typ
Maß L
Gewinde
Maß t
Maß D
kl. VKE: 30 m
30m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß M | M20 |
| Maß l | 13 mm |
| Maß D | 20 mm |
Technische Daten
| Gewinde | M20x1,5 |
|---|---|
| Oberfläche poliert | nein |
| Klassifizierungscode | 55561 |
| Ausführung Rohre | starr mit Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | nein |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | nein |
| Mit Muffe | ja |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | M20, 3000mm |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Muffe |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Außengewinde (metrisch) |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4161 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (8)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2047944
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarzTyp
129 TB M20 SW
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Maß L
Gewinde
Maß t
Maß D
Art.Nr.
SM16W SW
3000
M16x1,5
1,3
16
2046500
SM20W SW
3000
M20x1,5
1,5
20
2046501
SM25W SW
3000
M25x1,5
1,5
25
2046502
SM32W SW
3000
M32x1,5
1,5
32
2046503
SM40W SW
3000
M40x1,5
1,5
40
2046505
SM50W SW
3000
M50x1,5
1,5
50
2046506
SM63W SW
3000
M63x1,5
1,7
63
2046507
Gewinde
Maß t
Maß D
SM16W SW
Art.Nr.
2046500
Maß L
3000
Gewinde
M16x1,5
Maß t
1,3
Maß D
16
SM20W SW
Art.Nr.
2046501
Maß L
3000
Gewinde
M20x1,5
Maß t
1,5
Maß D
20
SM25W SW
Art.Nr.
2046502
Maß L
3000
Gewinde
M25x1,5
Maß t
1,5
Maß D
25
SM32W SW
Art.Nr.
2046503
Maß L
3000
Gewinde
M32x1,5
Maß t
1,5
Maß D
32
SM40W SW
Art.Nr.
2046505
Maß L
3000
Gewinde
M40x1,5
Maß t
1,5
Maß D
40
SM50W SW
Art.Nr.
2046506
Maß L
3000
Gewinde
M50x1,5
Maß t
1,5
Maß D
50
SM63W SW
Art.Nr.
2046507
Maß L
3000
Gewinde
M63x1,5
Maß t
1,7
Maß D
63