Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Art.Nr. 2046482 | EAN 4012195182351
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 45 mm Dichtbereich D min. 43 mm Dimension PG48 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 48 Gewindeart PG Gewindelänge 10 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 70 mm Maß L max. 44 mm Maß L1 10 mm Maß L2 23 mm Maß L3 16,3 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 64 Schlüsselweite 1 64 mm Schlüsselweite 2 64 mm Schutzart IP65 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 159 MS PG48 / 2046482 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 159 MS PG48 / 2046482 , 0.03MB , pdf