Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt

Art.Nr. 2046423 | EAN 4012195182290

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,1708 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max. 39 mm
Dichtbereich D min. 37 mm
Dimension PG42
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 65 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 22 mm
Maß L3 16,3 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 57
Schlüsselweite 1 57 mm
Schlüsselweite 2 59 mm
Schutzart IP65
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE
159 MS PG 7 Pg 7 2046075
50 Stück
159 MS PG 9 Pg 9 2046091
50 Stück
159 MS PG11 Pg 11 2046113
50 Stück
159 MS PG13.5 Pg 13,5 2046121
50 Stück
159 MS PG16 Pg 16 2046164
25 Stück
159 MS PG21 Pg 21 2046210
25 Stück
159 MS PG29 Pg 29 2046296
10 Stück
159 MS PG36 Pg 36 2046369
5 Stück
159 MS PG42 Pg 42 2046423
5 Stück
159 MS PG48 Pg 48 2046482
4 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 169 MS PG42 2091429
50 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 159 MS PG42 / 2046423 , 0.13MB , pdf
Download

159 MS PG42 / 2046423
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C