Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt

Art.Nr. 2046369 | EAN 4012195182238

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 33 mm
Dichtbereich D min. 31 mm
Dimension PG36
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 57 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 19,5 mm
Maß L3 15,8 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 50
Schlüsselweite 1 50 mm
Schlüsselweite 2 52 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
159 MS PG 7 Pg 7 2046075
50 Stück 733,50 € Preis / 100 Stück
159 MS PG 9 Pg 9 2046091
50 Stück 833,25 € Preis / 100 Stück
159 MS PG11 Pg 11 2046113
50 Stück 939,75 € Preis / 100 Stück
159 MS PG13.5 Pg 13,5 2046121
50 Stück 1.058,20 € Preis / 100 Stück
159 MS PG16 Pg 16 2046164
25 Stück 1.269,55 € Preis / 100 Stück
159 MS PG21 Pg 21 2046210
25 Stück 1.659,40 € Preis / 100 Stück
159 MS PG29 Pg 29 2046296
10 Stück 2.519,90 € Preis / 100 Stück
159 MS PG36 Pg 36 2046369
5 Stück 4.318,15 € Preis / 100 Stück
159 MS PG42 Pg 42 2046423
5 Stück 5.994,15 € Preis / 100 Stück
159 MS PG48 Pg 48 2046482
4 Stück 8.546,65 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 169 MS PG36 2091364
50 Stück 368,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

159 MS PG36 / 2046369
Download