Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Konuskabelverschraubungen/
…
/
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Art.Nr. 2046210 | EAN 4012195182115



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0254 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 19 mm |
Dichtbereich D min. | 17 mm |
Dimension | PG21 |
explosionsgeschützt | nein |
Flachkabelverschraubung | nein |
für Ex-Zone | ohne |
Gewinde | Pg 21 |
Gewindeart | PG |
Gewindelänge | 7 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | nein |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 30 |
Schlüsselweite 1 | 30 mm |
Schlüsselweite 2 | 33 mm |
Schutzart | IP65 |
Werkstoff | Messing |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 37 mm |
---|---|
Maß L max. | 32 mm |
Maß L1 | 7 mm |
Maß L2 | 15 mm |
Maß L3 | 13,3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
159 MS PG 7
Pg 7
2046075
159 MS PG 9
Pg 9
2046091
159 MS PG11
Pg 11
2046113
159 MS PG13.5
Pg 13,5
2046121
159 MS PG16
Pg 16
2046164
159 MS PG21
Pg 21
2046210
159 MS PG29
Pg 29
2046296
159 MS PG36
Pg 36
2046369
159 MS PG42
Pg 42
2046423
159 MS PG48
Pg 48
2046482
Gewinde
159 MS PG 7
Art.Nr.
2046075
Gewinde
Pg 7
159 MS PG 9
Art.Nr.
2046091
Gewinde
Pg 9
159 MS PG11
Art.Nr.
2046113
Gewinde
Pg 11
159 MS PG13.5
Art.Nr.
2046121
Gewinde
Pg 13,5
159 MS PG16
Art.Nr.
2046164
Gewinde
Pg 16
159 MS PG21
Art.Nr.
2046210
Gewinde
Pg 21
159 MS PG29
Art.Nr.
2046296
Gewinde
Pg 29
159 MS PG36
Art.Nr.
2046369
Gewinde
Pg 36
159 MS PG42
Art.Nr.
2046423
Gewinde
Pg 42
159 MS PG48
Art.Nr.
2046482
Gewinde
Pg 48