Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Art.Nr. 2046164 | EAN 4012195182054
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,9638 kg CO₂e / 1 Stück Dichtbereich D max. 10 mm Dichtbereich D min. 8 mm Dimension PG16 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 16 Gewindeart PG Gewindelänge 6,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 29 mm Maß L max. 28 mm Maß L1 6,5 mm Maß L2 13,5 mm Maß L3 11,8 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 24 Schlüsselweite 1 24 mm Schlüsselweite 2 26 mm Schutzart IP54 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 159 MS PG16 / 2046164 , 0.25MB , pdfEU-Konformitätserklärung 159 MS PG16 / 2046164 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung 159 MS PG16 / 2046164 , 0.09MB , pdf