Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Art.Nr. 2046121 | EAN 4012195181996
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 10 mm Dichtbereich D min. 8 mm Dimension PG13,5 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 13,5 Gewindeart PG Gewindelänge 6,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 27 mm Maß L max. 26 mm Maß L1 6,5 mm Maß L2 12,5 mm Maß L3 11,3 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 22 Schlüsselweite 1 22 mm Schlüsselweite 2 24 mm Schutzart IP65 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 159 MS PG13.5 / 2046121 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung 159 MS PG13.5 / 2046121 , 0.03MB , pdf