Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Art.Nr. 2046113 | EAN 4012195181934
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 10 mm Dichtbereich D min. 8 mm Dimension PG11 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 11 Gewindeart PG Gewindelänge 6 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 24,5 mm Maß L max. 25 mm Maß L1 6 mm Maß L2 11 mm Maß L3 11,3 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 20 Schlüsselweite 1 20 mm Schlüsselweite 2 22 mm Schutzart IP54 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 159 MS PG11 / 2046113 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 159 MS PG11 / 2046113 , 0.03MB , pdf