Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Art.Nr. 2046091 | EAN 4012195181873
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 8 mm Dichtbereich D min. 6 mm Dimension PG9 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 9 Gewindeart PG Gewindelänge 6 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 17 Schlüsselweite 1 17 mm Schlüsselweite 2 19 mm Schutzart IP54 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 20,5 mm Maß L max. 24 mm Maß L1 6 mm Maß L2 10,5 mm Maß L3 10,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 159 MS PG 9 / 2046091 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung 159 MS PG 9 / 2046091 , 0.03MB , pdf