Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Typ SVM50W ALU
|Art.Nr. 2046057
|EAN 4012195926306




Art.Nr. / Typ
Maß d
Gewinde
Maß D
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Maß L | 55 mm |
| Maß d | 50 mm |
| Maß t | 2,75 mm |
| Maß M | M50 |
| Maß D | 53,5 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Gewinde | M50x1,5 |
| Größe | 50 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| für Rohrdurchmesser | 50 mm |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| Ausführung | Gewinde |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | M50x1,5 |
| Werkstoff | Aluminium |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß d
Gewinde
Maß D
Art.Nr.
SVM16W ALU
16
M16x1,5
18,5
2046052
SVM20W ALU
20
M20x1,5
22,5
2046053
SVM25W ALU
25
M25x1,5
28
2046054
SVM32W ALU
32
M32x1,5
35
2046055
SVM40W ALU
40
M40x1,5
43,5
2046056
SVM50W ALU
50
M50x1,5
53,5
2046057
SVM63W ALU
63
M63x1,5
66,5
2046058
Maß d
Gewinde
Maß D
SVM16W ALU
Art.Nr.
2046052
Maß d
16
Gewinde
M16x1,5
Maß D
18,5
SVM20W ALU
Art.Nr.
2046053
Maß d
20
Gewinde
M20x1,5
Maß D
22,5
SVM25W ALU
Art.Nr.
2046054
Maß d
25
Gewinde
M25x1,5
Maß D
28
SVM32W ALU
Art.Nr.
2046055
Maß d
32
Gewinde
M32x1,5
Maß D
35
SVM40W ALU
Art.Nr.
2046056
Maß d
40
Gewinde
M40x1,5
Maß D
43,5
SVM50W ALU
Art.Nr.
2046057
Maß d
50
Gewinde
M50x1,5
Maß D
53,5
SVM63W ALU
Art.Nr.
2046058
Maß d
63
Gewinde
M63x1,5
Maß D
66,5