Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Typ SVM25W ALU
|
Art.Nr. 2046054
|
EAN 4012195926276

Beschreibung

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Abmessungen

Länge45 mm
Maß L45 mm
Maß d25 mm
Maß t2,5 mm
Maß MM25
Maß D28 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
GewindeM25x1,5
Größe25
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
für Rohrdurchmesser25 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
AusführungGewinde
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
DimensionM25x1,5
WerkstoffAluminium

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß d
Gewinde
Maß D
SVM16W ALU
Art.Nr.
2046052
Maß d
16
Gewinde
M16x1,5
Maß D
18,5
SVM20W ALU
Art.Nr.
2046053
Maß d
20
Gewinde
M20x1,5
Maß D
22,5
SVM25W ALU
Art.Nr.
2046054
Maß d
25
Gewinde
M25x1,5
Maß D
28
SVM32W ALU
Art.Nr.
2046055
Maß d
32
Gewinde
M32x1,5
Maß D
35
SVM40W ALU
Art.Nr.
2046056
Maß d
40
Gewinde
M40x1,5
Maß D
43,5
SVM50W ALU
Art.Nr.
2046057
Maß d
50
Gewinde
M50x1,5
Maß D
53,5
SVM63W ALU
Art.Nr.
2046058
Maß d
63
Gewinde
M63x1,5
Maß D
66,5