Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046053 | EAN 4012195926269
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M20x1,5 für Rohrdurchmesser 20 mm Gewinde M20x1,5 Größe 20 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 35 mm Maß D 22,5 mm Maß d 20 mm Maß L 35 mm Maß M M20 Maß t 2,25 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM20W ALU / 2046053 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung SVM20W ALU / 2046053 , 0.06MB , pdf