Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Formteile Elektroinstallationsrohre Schraubverbindung/
…
/
Aluminium-Rohrbogen, mit Gewinde
Aluminium-Rohrbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046048 | EAN 4012195926245



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 3 Stück
3Stück
Beschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Gewinde |
---|---|
Dimension | M63x1,5 |
Flexibel | nein |
für Rohrdurchmesser nominal | 63 mm |
Gewinde | M63x1,5 |
Halogenfrei | nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Mit Muffe | ja |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Zweiteilig | nein |
Abmessungen
Maß A | 135 mm |
---|---|
Maß B | 423 mm |
Maß D | 63 mm |
Maß l | 25 mm |
Maß M | M63 |
Maß R | 256,5 mm |
Maß t | 2,1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
SBM16W ALU
M16x1,5
2046042
SBM20W ALU
M20x1,5
2046043
SBM25W ALU
M25x1,5
2046044
SBM32W ALU
M32x1,5
2046045
SBM40W ALU
M40x1,5
2046046
SBM50W ALU
M50x1,5
2046047
SBM63W ALU
M63x1,5
2046048
Gewinde
SBM16W ALU
Art.Nr.
2046042
Gewinde
M16x1,5
SBM20W ALU
Art.Nr.
2046043
Gewinde
M20x1,5
SBM25W ALU
Art.Nr.
2046044
Gewinde
M25x1,5
SBM32W ALU
Art.Nr.
2046045
Gewinde
M32x1,5
SBM40W ALU
Art.Nr.
2046046
Gewinde
M40x1,5
SBM50W ALU
Art.Nr.
2046047
Gewinde
M50x1,5
SBM63W ALU
Art.Nr.
2046048
Gewinde
M63x1,5