Aluminium-Rohrbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046045 | EAN 4012195926214
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M32x1,5 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 32 mm Gewinde M32x1,5 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 105 mm Maß B 252 mm Maß D 32 mm Maß l 20 mm Maß M M32 Maß R 131 mm Maß t 1,9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBM32W ALU / 2046045 , 0.26MB , pdf