Aluminium-Rohrbogen, mit Gewinde

Typ SBM25W ALU
|
Art.Nr. 2046044
|
EAN 4012195926207

Beschreibung

90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Abmessungen

Maß A93 mm
Maß B208 mm
Maß t1,9 mm
Maß MM25
Maß l20 mm
Maß R102,5 mm
Maß D25 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
GewindeM25x1,5
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffeja
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
für Rohrdurchmesser nominal25 mm
AusführungGewinde
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
DimensionM25x1,5
WerkstoffAluminium

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
SBM16W ALU
Art.Nr.
2046042
Gewinde
M16x1,5
SBM20W ALU
Art.Nr.
2046043
Gewinde
M20x1,5
SBM25W ALU
Art.Nr.
2046044
Gewinde
M25x1,5
SBM32W ALU
Art.Nr.
2046045
Gewinde
M32x1,5
SBM40W ALU
Art.Nr.
2046046
Gewinde
M40x1,5
SBM50W ALU
Art.Nr.
2046047
Gewinde
M50x1,5
SBM63W ALU
Art.Nr.
2046048
Gewinde
M63x1,5