Aluminiumrohr, mit Gewinde
Art.Nr. 2046035 | EAN 4012195926146
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Muffe Anschluss 2 Installationsrohr Außengewinde (metrisch) Aufputz ja Ausführung Rohre starr mit Gewinde Betoninstallation ja Dimension M32x1,5,3000 Gewinde M32x1,5 Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich ja Installation im Freien ja Klassifizierungscode 55561 Maschinen und Anlageinstallation ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 32 mm Maß l 20 mm Maß L 3000 mm Maß M M32 Maß t 1,9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SM32W ALU / 2046035 , 0.30MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung SM32W ALU / 2046035 , 0.06MB , pdf