Aluminiumrohr, mit Gewinde
Typ SM20W ALU
|Art.Nr. 2046033
|EAN 4012195926108




Art.Nr. / Typ
Maß L
Gewinde
Maß t
Maß D
kl. VKE: 30 m
30m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1,9 mm |
| Maß M | M20 |
| Maß l | 15 mm |
| Maß D | 20 mm |
Technische Daten
| Gewinde | M20x1,5 |
|---|---|
| Oberfläche poliert | nein |
| Klassifizierungscode | 55561 |
| Ausführung Rohre | starr mit Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | ja |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | ja |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | M20x1,5,3000 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Muffe |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Außengewinde (metrisch) |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,6655 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß L
Gewinde
Maß t
Maß D
Art.Nr.
SM16W ALU
3000
M16x1,5
1,6
16
2046032
SM20W ALU
3000
M20x1,5
1,9
20
2046033
SM25W ALU
3000
M25x1,5
1,9
25
2046034
SM32W ALU
3000
M32x1,5
1,9
32
2046035
SM40W ALU
3000
M40x1,5
1,9
40
2046036
SM50W ALU
3000
M50x1,5
2,1
50
2046037
SM63W ALU
3000
M63x1,5
2,1
63
2046038
Gewinde
Maß t
Maß D
SM16W ALU
Art.Nr.
2046032
Maß L
3000
Gewinde
M16x1,5
Maß t
1,6
Maß D
16
SM20W ALU
Art.Nr.
2046033
Maß L
3000
Gewinde
M20x1,5
Maß t
1,9
Maß D
20
SM25W ALU
Art.Nr.
2046034
Maß L
3000
Gewinde
M25x1,5
Maß t
1,9
Maß D
25
SM32W ALU
Art.Nr.
2046035
Maß L
3000
Gewinde
M32x1,5
Maß t
1,9
Maß D
32
SM40W ALU
Art.Nr.
2046036
Maß L
3000
Gewinde
M40x1,5
Maß t
1,9
Maß D
40
SM50W ALU
Art.Nr.
2046037
Maß L
3000
Gewinde
M50x1,5
Maß t
2,1
Maß D
50
SM63W ALU
Art.Nr.
2046038
Maß L
3000
Gewinde
M63x1,5
Maß t
2,1
Maß D
63