Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Elektroinstallationsrohre Schraubverbindung/
…
/
Aluminiumrohr, mit Gewinde
Aluminiumrohr, mit Gewinde
Art.Nr. 2046032 | EAN 4012195926092



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Maß t
Maß D
Maß L
3000 mm
kl. VKE: 30 m
30m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr | Muffe |
---|---|
Anschluss 2 Installationsrohr | Außengewinde (metrisch) |
Aufputz | ja |
Ausführung Rohre | starr mit Gewinde |
Betoninstallation | ja |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4471 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | M16x1,5,3000 |
Gewinde | M16x1,5 |
Hohlwandinstallation | ja |
Installation auf Holz | ja |
Installation im Erdreich | ja |
Installation im Freien | ja |
Klassifizierungscode | 55561 |
Maschinen und Anlageinstallation | ja |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
Unterputz | ja |
Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Länge | 3000 mm |
---|---|
Maß D | 16 mm |
Maß l | 15 mm |
Maß L | 3000 mm |
Maß M | M16 |
Maß t | 1,6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Gewinde
Maß t
Maß D
Maß L
Art.Nr.
SM16W ALU
M16x1,5
1,6 mm
16 mm
3000 mm
2046032
SM20W ALU
M20x1,5
1,9 mm
20 mm
3000 mm
2046033
SM25W ALU
M25x1,5
1,9 mm
25 mm
3000 mm
2046034
SM32W ALU
M32x1,5
1,9 mm
32 mm
3000 mm
2046035
SM40W ALU
M40x1,5
1,9 mm
40 mm
3000 mm
2046036
SM50W ALU
M50x1,5
2,1 mm
50 mm
3000 mm
2046037
SM63W ALU
M63x1,5
2,1 mm
63 mm
3000 mm
2046038
Gewinde
Maß t
Maß D
SM16W ALU
Art.Nr.
2046032
Gewinde
M16x1,5
Maß t
1,6 mm
Maß D
16 mm
Maß L
3000 mm
SM20W ALU
Art.Nr.
2046033
Gewinde
M20x1,5
Maß D
20 mm
Maß t
1,9 mm
Maß L
3000 mm
SM25W ALU
Art.Nr.
2046034
Maß L
3000 mm
Gewinde
M25x1,5
Maß D
25 mm
Maß t
1,9 mm
SM32W ALU
Art.Nr.
2046035
Gewinde
M32x1,5
Maß L
3000 mm
Maß t
1,9 mm
Maß D
32 mm
SM40W ALU
Art.Nr.
2046036
Maß D
40 mm
Maß t
1,9 mm
Maß L
3000 mm
Gewinde
M40x1,5
SM50W ALU
Art.Nr.
2046037
Maß D
50 mm
Maß t
2,1 mm
Maß L
3000 mm
Gewinde
M50x1,5
SM63W ALU
Art.Nr.
2046038
Gewinde
M63x1,5
Maß L
3000 mm
Maß t
2,1 mm
Maß D
63 mm