Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046027 | EAN 4012195926078
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø50mm für Rohrdurchmesser 50 mm Größe 50 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 90 mm Maß D 53 mm Maß d 50,2 mm Maß L 90 mm Maß l 45 mm Maß M 50 Maß t 1,4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV50W ALU / 2046027 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung SV50W ALU / 2046027 , 0.06MB , pdf