Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Typ SV40W ALU
|
Art.Nr. 2046026
|
EAN 4012195926047

Beschreibung

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge70 mm
Maß L70 mm
Maß d40,2 mm
Maß t1,4 mm
Maß l35 mm
Maß D43 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Größe40
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
für Rohrdurchmesser40 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
AusführungSteck
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
DimensionØ40mm
WerkstoffAluminium

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß d
Maß D
SV16W ALU
Art.Nr.
2046022
Maß d
16,2
Maß D
18,6
SV20W ALU
Art.Nr.
2046023
Maß d
20,2
Maß D
22,6
SV25W ALU
Art.Nr.
2046024
Maß d
25,2
Maß D
27,6
SV32W ALU
Art.Nr.
2046025
Maß d
32,2
Maß D
34,6
SV40W ALU
Art.Nr.
2046026
Maß d
40,2
Maß D
43
SV50W ALU
Art.Nr.
2046027
Maß d
50,2
Maß D
53
SV63W ALU
Art.Nr.
2046028
Maß d
63,2
Maß D
66,2