Startseite

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046025 | EAN 4012195926030

Beschreibung

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

AusführungSteck
DimensionØ32mm
für Rohrdurchmesser32 mm
Größe32
Halogenfreija
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
WerkstoffAluminium
Zweiteilignein

Abmessungen

Länge70 mm
Maß D34,6 mm
Maß d32,2 mm
Maß L70 mm
Maß l35 mm
Maß M32
Maß t1,2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Maß d
Maß D
SV16W ALU
Art.Nr.
2046022
Maß d
16,2 mm
Maß D
18,6 mm
SV20W ALU
Art.Nr.
2046023
Maß d
20,2 mm
Maß D
22,6 mm
SV25W ALU
Art.Nr.
2046024
Maß d
25,2 mm
Maß D
27,6 mm
SV32W ALU
Art.Nr.
2046025
Maß D
34,6 mm
Maß d
32,2 mm
SV40W ALU
Art.Nr.
2046026
Maß D
43 mm
Maß d
40,2 mm
SV50W ALU
Art.Nr.
2046027
Maß d
50,2 mm
Maß D
53 mm
SV63W ALU
Art.Nr.
2046028
Maß d
63,2 mm
Maß D
66,2 mm