Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046024 | EAN 4012195926023
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø25mm für Rohrdurchmesser 25 mm Größe 25 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß D 27,6 mm Maß d 25,2 mm Maß L 60 mm Maß l 30 mm Maß M 25 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV25W ALU / 2046024 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung SV25W ALU / 2046024 , 0.06MB , pdf