Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Verbinder/
…
/
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046023 | EAN 4012195926016



Art.Nr. / Typ
Maß d
Maß D
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
Dimension | Ø20mm |
für Rohrdurchmesser | 20 mm |
Größe | 20 |
Halogenfrei | ja |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Zweiteilig | nein |
Abmessungen
Länge | 50 mm |
---|---|
Maß d | 20,2 mm |
Maß D | 22,6 mm |
Maß l | 25 mm |
Maß L | 50 mm |
Maß M | 20 |
Maß t | 1,2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß d
Maß D
Art.Nr.
SV16W ALU
16,2 mm
18,6 mm
2046022
SV20W ALU
20,2 mm
22,6 mm
2046023
SV25W ALU
25,2 mm
27,6 mm
2046024
SV32W ALU
32,2 mm
34,6 mm
2046025
SV40W ALU
40,2 mm
43 mm
2046026
SV50W ALU
50,2 mm
53 mm
2046027
SV63W ALU
63,2 mm
66,2 mm
2046028
Maß d
Maß D
SV16W ALU
Art.Nr.
2046022
Maß d
16,2 mm
Maß D
18,6 mm
SV20W ALU
Art.Nr.
2046023
Maß d
20,2 mm
Maß D
22,6 mm
SV25W ALU
Art.Nr.
2046024
Maß d
25,2 mm
Maß D
27,6 mm
SV32W ALU
Art.Nr.
2046025
Maß D
34,6 mm
Maß d
32,2 mm
SV40W ALU
Art.Nr.
2046026
Maß D
43 mm
Maß d
40,2 mm
SV50W ALU
Art.Nr.
2046027
Maß d
50,2 mm
Maß D
53 mm
SV63W ALU
Art.Nr.
2046028
Maß d
63,2 mm
Maß D
66,2 mm