Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046022 | EAN 4012195925989
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø16mm für Rohrdurchmesser 16 mm Größe 16 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 40 mm Maß D 18,6 mm Maß d 16,2 mm Maß L 40 mm Maß l 20 mm Maß M 16 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV16W ALU / 2046022 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung SV16W ALU / 2046022 , 0.06MB , pdf