Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Formteile Elektroinstallationsrohre Steckverbindung/
…
/
Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde
Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046018 | EAN 4012195925972



Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal
kl. VKE: 3 Stück
3Stück
Beschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
Dimension | Ø63mm |
Flexibel | nein |
für Rohrdurchmesser nominal | 63 mm |
Halogenfrei | nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Mit Muffe | ja |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Zweiteilig | nein |
Abmessungen
Maß A | 135 mm |
---|---|
Maß B | 425 mm |
Maß D | 63 mm |
Maß l | 70 mm |
Maß M | M63 |
Maß R | 225 mm |
Maß t | 1,7 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser nominal
Art.Nr.
SB16W ALU
16 mm
2046012
SB20W ALU
20 mm
2046013
SB25W ALU
25 mm
2046014
SB32W ALU
32 mm
2046015
SB40W ALU
40 mm
2046016
SB50W ALU
50 mm
2046017
SB63W ALU
63 mm
2046018
für Rohrdurchmesser nominal
SB16W ALU
Art.Nr.
2046012
für Rohrdurchmesser nominal
16 mm
SB20W ALU
Art.Nr.
2046013
für Rohrdurchmesser nominal
20 mm
SB25W ALU
Art.Nr.
2046014
für Rohrdurchmesser nominal
25 mm
SB32W ALU
Art.Nr.
2046015
für Rohrdurchmesser nominal
32 mm
SB40W ALU
Art.Nr.
2046016
für Rohrdurchmesser nominal
40 mm
SB50W ALU
Art.Nr.
2046017
für Rohrdurchmesser nominal
50 mm
SB63W ALU
Art.Nr.
2046018
für Rohrdurchmesser nominal
63 mm