Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde
Typ SB50W ALU
|Art.Nr. 2046017
|EAN 4012195925965




Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 128 mm |
|---|---|
| Maß B | 360 mm |
| Maß t | 1,4 mm |
| Maß M | M50 |
| Maß l | 63 mm |
| Maß R | 180 mm |
| Maß D | 50 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Winkel des Bogens | 90 ° |
| Oberfläche poliert | nein |
| Mit Muffe | ja |
| Flexibel | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| für Rohrdurchmesser nominal | 50 mm |
| Ausführung | Steck |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | Ø50mm |
| Werkstoff | Aluminium |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser nominal
Art.Nr.
SB16W ALU
16
2046012
SB20W ALU
20
2046013
SB25W ALU
25
2046014
SB32W ALU
32
2046015
SB40W ALU
40
2046016
SB50W ALU
50
2046017
SB63W ALU
63
2046018
für Rohrdurchmesser nominal
SB16W ALU
Art.Nr.
2046012
für Rohrdurchmesser nominal
16
SB20W ALU
Art.Nr.
2046013
für Rohrdurchmesser nominal
20
SB25W ALU
Art.Nr.
2046014
für Rohrdurchmesser nominal
25
SB32W ALU
Art.Nr.
2046015
für Rohrdurchmesser nominal
32
SB40W ALU
Art.Nr.
2046016
für Rohrdurchmesser nominal
40
SB50W ALU
Art.Nr.
2046017
für Rohrdurchmesser nominal
50
SB63W ALU
Art.Nr.
2046018
für Rohrdurchmesser nominal
63