Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046016 | EAN 4012195925927
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø40mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 40 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 115 mm Maß B 302 mm Maß D 40,2 mm Maß l 50 mm Maß M M40 Maß R 145 mm Maß t 1,4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB40W ALU / 2046016 , 0.25MB , pdf