Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046015 | EAN 4012195925910
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø32mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 32 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 105 mm Maß B 253 mm Maß D 32,2 mm Maß l 40 mm Maß M M32 Maß R 115 mm Maß t 1,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB32W ALU / 2046015 , 0.18MB , pdf