Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046014 | EAN 4012195925903
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø25mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 25 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 93 mm Maß B 209 mm Maß D 25,2 mm Maß l 38 mm Maß M M25 Maß R 90 mm Maß t 1,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB25W ALU / 2046014 , 0.25MB , pdf