Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046008 | EAN 4012195925859
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja Dimension Ø63, 3000mm Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich ja Installation im Freien ja Klassifizierungscode 44561 Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 63 mm Maß L 3000 mm Maß M M63 Maß t 1,7 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S63W ALU / 2046008 , 0.24MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,