Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Elektroinstallationsrohre Steckverbindung/
…
/
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046004 | EAN 4012195925781



Art.Nr. / Typ
Maß D
Maß t
Maß L
3000 mm
kl. VKE: 30 m
30m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr | Rohrende |
---|---|
Anschluss 2 Installationsrohr | Rohrende |
Aufputz | ja |
Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
Betoninstallation | ja |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2708 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | Ø25, 3000mm |
Hohlwandinstallation | ja |
Installation auf Holz | ja |
Installation im Erdreich | ja |
Installation im Freien | ja |
Klassifizierungscode | 44561 |
Maschinen und Anlageinstallation | ja |
Mit Muffe | nein |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
Unterputz | ja |
Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Länge | 3000 mm |
---|---|
Maß D | 25 mm |
Maß L | 3000 mm |
Maß M | M25 |
Maß t | 1,3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (6)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß D
Maß L
Maß t
Art.Nr.
S16W ALU
16 mm
3000 mm
1,2 mm
2046002
S20W ALU
20 mm
3000 mm
1,2 mm
2046003
S25W ALU
25 mm
3000 mm
1,3 mm
2046004
S32W ALU
32 mm
3000 mm
1,3 mm
2046005
S40W ALU
40 mm
3000 mm
1,4 mm
2046006
S50W ALU
50 mm
3000 mm
1,4 mm
2046007
S63W ALU
63 mm
3000 mm
1,7 mm
2046008
Maß D
Maß t
S16W ALU
Art.Nr.
2046002
Maß D
16 mm
Maß L
3000 mm
Maß t
1,2 mm
S20W ALU
Art.Nr.
2046003
Maß D
20 mm
Maß t
1,2 mm
Maß L
3000 mm
S25W ALU
Art.Nr.
2046004
Maß D
25 mm
Maß L
3000 mm
Maß t
1,3 mm
S32W ALU
Art.Nr.
2046005
Maß t
1,3 mm
Maß L
3000 mm
Maß D
32 mm
S40W ALU
Art.Nr.
2046006
Maß L
3000 mm
Maß D
40 mm
Maß t
1,4 mm
S50W ALU
Art.Nr.
2046007
Maß D
50 mm
Maß L
3000 mm
Maß t
1,4 mm
S63W ALU
Art.Nr.
2046008
Maß D
63 mm
Maß t
1,7 mm
Maß L
3000 mm