Startseite

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046003 | EAN 4012195925774

Beschreibung

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschluss 1 InstallationsrohrRohrende
Anschluss 2 InstallationsrohrRohrende
Aufputzja
Ausführung Rohrestarr ohne Gewinde
Betoninstallationja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3963 kg CO₂e / 1 Meter
DimensionØ20, 3000mm
Hohlwandinstallationja
Installation auf Holzja
Installation im Erdreichja
Installation im Freienja
Klassifizierungscode44561
Maschinen und Anlageinstallationja
Mit Muffenein
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)ja
Unterflurinstallation (Estrich)ja
Unterputzja
WerkstoffAluminium

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß D20 mm
Maß L3000 mm
Maß MM20
Maß t1,2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (6)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
SB20W ALU

kl. VKE: 25 Stück

Typ
SV20W ALU

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Maß D
Maß t
S16W ALU
Art.Nr.
2046002
Maß L
3000 mm
Maß D
16 mm
Maß t
1,2 mm
S20W ALU
Art.Nr.
2046003
Maß D
20 mm
Maß t
1,2 mm
Maß L
3000 mm
S25W ALU
Art.Nr.
2046004
Maß D
25 mm
Maß t
1,3 mm
Maß L
3000 mm
S32W ALU
Art.Nr.
2046005
Maß t
1,3 mm
Maß D
32 mm
Maß L
3000 mm
S40W ALU
Art.Nr.
2046006
Maß D
40 mm
Maß t
1,4 mm
Maß L
3000 mm
S50W ALU
Art.Nr.
2046007
Maß t
1,4 mm
Maß D
50 mm
Maß L
3000 mm
S63W ALU
Art.Nr.
2046008
Maß L
3000 mm
Maß t
1,7 mm
Maß D
63 mm