Aluminiumrohr, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046002 | EAN 4012195925743
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation nein Dimension Ø16, 3000mm Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien ja Klassifizierungscode 44561 Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 16 mm Maß L 3000 mm Maß M M16 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S16W ALU / 2046002 , 0.25MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,