Rohrendtülle, teilbar, PG, lichtgrau
Art.Nr. 2044542 | EAN 4012196594160
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf PG Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen
verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension PG42 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Rohrdurchmesser 54 mm Größe PG42 Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D1 60 mm Maß D2 47,5 mm Maß L1 30 mm Maß L2 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 129 TB PG42 / 2044542 , 0.28MB , pdf