Rohrendtülle, teilbar, PG, lichtgrau
Art.Nr. 2044536 | EAN 4012196594153
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTeilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf PG Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen
verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension PG36 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Rohrdurchmesser 47 mm Größe PG36 Maß D1 48 mm Maß D2 40,5 mm Maß L1 30 mm Maß L2 3 mm Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 129 TB PG36 / 2044536 , 0.18MB , pdf