Rohrendtülle, teilbar, PG, lichtgrau
Art.Nr. 2044529 | EAN 4012196594146
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf PG Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen
verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension PG29 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Rohrdurchmesser 37 mm Größe PG29 Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D1 38 mm Maß D2 30 mm Maß L1 30 mm Maß L2 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 129 TB PG29 / 2044529 , 0.28MB , pdf