Rohrendtülle, teilbar, PG, lichtgrau

Art.Nr. 2044509 | EAN 4012196594092

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf PG Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen
verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
Dimension PG9
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Rohrdurchmesser 15,2 mm
Größe PG9
Maß D1 20 mm
Maß D2 10 mm
Maß L1 30 mm
Maß L2 3 mm
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Werkstoff Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
129 TB PG9 PG9 2044509
50 Stück 34,40 € Preis / 100 Stück
129 TB PG11 PG11 2044511
50 Stück 40,70 € Preis / 100 Stück
129 TB PG13,5 PG13,5 2044513
50 Stück 51,30 € Preis / 100 Stück
129 TB PG16 PG16 2044516
50 Stück 61,30 € Preis / 100 Stück
129 TB PG21 PG21 2044521
50 Stück 63,20 € Preis / 100 Stück
129 TB PG29 PG29 2044529
50 Stück 96,80 € Preis / 100 Stück
129 TB PG36 PG36 2044536
30 Stück 150,20 € Preis / 100 Stück
129 TB PG42 PG42 2044542
30 Stück 247,40 € Preis / 100 Stück
129 TB PG48 PG48 2044548
20 Stück 268,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

129 TB PG9 / 2044509
Download