Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043297 | EAN 4012195179177

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG29
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gewinde Pg_29
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß E 50 mm
Maß L 7 mm
Schlagfest ja
Schlüsselweite 46
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß E Maß L Gewinde Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 PG 7 21 5 Pg_7 19 2043076
100 Stück 45,75 € Preis / 100 Stück
116 PG 9 24 5 Pg_9 22 2043092
100 Stück 45,75 € Preis / 100 Stück
116 PG11 26 5 Pg_11 24 2043114
100 Stück 45,75 € Preis / 100 Stück
116 PG13.5 29 6 Pg_13,5 27 2043130
100 Stück 50,05 € Preis / 100 Stück
116 PG16 33 6 Pg_16 30 2043165
100 Stück 50,05 € Preis / 100 Stück
116 PG21 39 7 Pg_21 36 2043211
100 Stück 89,45 € Preis / 100 Stück
116 PG29 50 7 Pg_29 46 2043297
50 Stück 206,05 € Preis / 100 Stück
116 PG36 66 8 Pg_36 60 2043351
25 Stück 292,45 € Preis / 100 Stück
116 PG42 73 8 Pg_42 65 2043424
25 Stück 436,90 € Preis / 100 Stück
116 PG48 78 8 Pg_48 70 2043483
25 Stück 563,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

116 PG29 / 2043297
Download