Gegenmutter, PG-Gewinde
Typ 116 PG16
|Art.Nr. 2043165
|EAN 4012195179054




Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Gewinde | Pg 16 |
| Gewindeart | PG |
| Schlüsselweite | 30 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 16 |
| Dimension | PG16 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0092 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 6 mm |
|---|---|
| Maß E | 33 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 PG 7
Pg 7
19
2043076
116 PG 9
Pg 9
22
2043092
116 PG11
Pg 11
24
2043114
116 PG13.5
Pg 13,5
27
2043130
116 PG16
Pg 16
30
2043165
116 PG21
Pg 21
36
2043211
116 PG29
Pg 29
46
2043297
116 PG36
Pg 36
60
2043351
116 PG42
Pg 42
65
2043424
116 PG48
Pg 48
70
2043483
Gewinde
Schlüsselweite
116 PG 7
Art.Nr.
2043076
Gewinde
Pg 7
Schlüsselweite
19
116 PG 9
Art.Nr.
2043092
Gewinde
Pg 9
Schlüsselweite
22
116 PG11
Art.Nr.
2043114
Gewinde
Pg 11
Schlüsselweite
24
116 PG13.5
Art.Nr.
2043130
Gewinde
Pg 13,5
Schlüsselweite
27
116 PG16
Art.Nr.
2043165
Gewinde
Pg 16
Schlüsselweite
30
116 PG21
Art.Nr.
2043211
Gewinde
Pg 21
Schlüsselweite
36
116 PG29
Art.Nr.
2043297
Gewinde
Pg 29
Schlüsselweite
46
116 PG36
Art.Nr.
2043351
Gewinde
Pg 36
Schlüsselweite
60
116 PG42
Art.Nr.
2043424
Gewinde
Pg 42
Schlüsselweite
65
116 PG48
Art.Nr.
2043483
Gewinde
Pg 48
Schlüsselweite
70