Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043114 | EAN 4012195178934

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0062 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension PG11
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gewinde Pg_11
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß E 26 mm
Maß L 5 mm
Schlagfest ja
Schlüsselweite 24
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE
116 PG 7 Pg_7 19 2043076
100 Stück
116 PG 9 Pg_9 22 2043092
100 Stück
116 PG11 Pg_11 24 2043114
100 Stück
116 PG13.5 Pg_13,5 27 2043130
100 Stück
116 PG16 Pg_16 30 2043165
100 Stück
116 PG21 Pg_21 36 2043211
100 Stück
116 PG29 Pg_29 46 2043297
50 Stück
116 PG36 Pg_36 60 2043351
25 Stück
116 PG42 Pg_42 65 2043424
25 Stück
116 PG48 Pg_48 70 2043483
25 Stück
Downloads

Download

116 PG11 / 2043114
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C