Gegenmutter, PG-Gewinde
Art.Nr. 2043092 | EAN 4012195178873
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG9 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewinde Pg_9 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 9 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Schlagfest ja Schlüsselweite 22 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß E 24 mm Maß L 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 PG 9 / 2043092 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 116 PG 9 / 2043092 , 0.05MB , pdf